KSL3 64-1
Acessórios para morsa acionada
N.º de identificação 1466118
Acessórios para morsa acionada
Características do produto:
Características do produto:
- Placa do console
- Para fixação de bloco de força de fixação na mesa da máquina por meio de pinos de fixação VERO-S ou grampos cilíndricos.
- Adequado para: KSP3 64, KSH3 64
- Diâmetro: 149 mm
- Altura: 21.5 mm
- Peso: 2.7 kg
Detalhes técnicos
| 높이 [mm] | 21.5 |
|---|---|
| 중량 [kg] | 2.7 |
제공 범위
콘솔 플레이트