SBMJ 50
Ébauches de mors
ID 132149
SBMJ 50, Ébauches de mors
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 10 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres ébauches de mors assorties dans d'autres dimensions ou d'autres mors de mandrin adaptés à votre mandrin de tour ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
- Concevez vos ébauches de mors en fonction de vos besoins si vous n'avez pas trouvé d'option appropriée dans l'outil de recherche rapide de mors de serrage. Cliquez sur « Configurer les mors de serrage individuels » pour adapter les dimensions à vos besoins, définissez l'entre-axe des trous, confiner l'ébauche ou procéder à d'autres ajustements.
Détails techniques
| Productgroep | Klemvormen |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 10.0 |
| Breedte B [mm] | 22.0 |
| Hoogte H [mm] | 47.0 |
| Lengte L [mm] | 55.0 |
| Min. afstand a (uiteinde klem tot eerste boring) [mm] | 8.0 |
| Min. afstand b (eerste tot tweede boring) [mm] | 14.0 |
| Schroeven | M8 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
| m/stuk [kg] | 0.4 |
De gatenafstanden a en b zijn vereist voor een geboorde versie. U kunt dit bij de bestelling opgeven of direct kiezen via "Individuele spanklauw configureren".