SP-HB-M 1000
Castanhas escalonadas duras de sobrepor
N.º de identificação 1506315
SP-HB-M 1000, Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Módulo 2
- Largura da ranhura: 30 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Castanhas escalonadas duras de sobrepor |
|---|---|
| Serração | Módulo 2 |
| Largura do slot N [mm] | 30.0 |
| Largura B [mm] | 80.0 |
| Altura H [mm] | 105.0 |
| Comprimento L [mm] | 250.0 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 22.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 89.2 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 60.0 |
| Espaçamento do furo c [mm] | 60.0 |
| Material | Aço 16MnCr5, cementado |
| m/conjunto [kg] | 30.45 |