NKS 3-17
Porca em T simples
N.º de identificação 143111
NKS 3-17, Porca em T simples
Características do produto:
Características do produto:
- Largura da ranhura: 21 mm
- Largura do slot, escalonada: 17 mm
- Máx. torque de aperto: 70 Nm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| 제품 그룹 | 단일 T너트 |
|---|---|
| 슬롯 너비 N [mm] | 21.0 |
| 계단형 홈 너비 N1 [mm] | 17.0 |
| B 너비 [mm] | 25.0 |
| 높이 H [mm] | 26.5 |
| 높이 H1 [mm] | 10.0 |
| 길이 L [mm] | 20.0 |
| 실린더 나사 | M12 x 30 |
| 최대 허용 조임 토크 [Nm] | 70.0 |
T너트를 선택하는 경우 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/그루브 너비).