NS 205
单个 T 型螺母
N.º de identificação 140123
NS 205, 单个 T 型螺母
产品特性:
产品特性:
- 槽宽度: 25.5 mm
- 最大拧紧扭矩: 240 Nm
- 供货单位: 1 件
- 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
Detalhes técnicos
| 产品组 | 单个 T 型螺母 |
|---|---|
| 插槽宽度 N [mm] | 25.5 |
| 宽度 B [mm] | 36.0 |
| 高度 H [mm] | 34.5 |
| 高度 H1 [mm] | 14.5 |
| 长度 L [mm] | 31.0 |
| 圆柱形螺栓 | M20 x 45 |
| 最大允许紧固力矩 [Nm] | 240.0 |
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)