KSP3-LH 160-AS-PM
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
Ident.-Nr. 1433726
Pneumatic clamping force block in standard version
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Long stroke
- Clamping force amplification/external securing
- Pneumatic end position monitoring
- Pneumatic contact monitoring
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 160 x 160 x 82,2 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 20 kN
- Additional clamping force resulting from spring assembly: 2 - 4.5 kN
- Stroke per jaw: 8 mm
- Max. jaw height: 200 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 3 - 9 bar
- Air consumption per double stroke at 6 bar: 3400 cm³
- Closing/opening time: 0.4 s
- Weight: 11 kg
Technische Details
| Zdvih na čelist [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 20.0 |
| Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 2.0 |
| Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 4.5 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 9.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 200.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 25.0 |
| Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 3400.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 0.4 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 11.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, návod k použití
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).