arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSH3-F 100-PM

KSH3-F 100-PM

Étaux de serrage hydrauliques 2 mors

N.º de identificação 1448287

Étaux de serrage hydrauliques standards

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Avec mors fixe
  • Course standard
  • Interrogation de la position finale pneumatique
  • Détection de palette pneumatique
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 18 kN
  • Course par mors : 4 mm
  • Hauteur de mors max.: 60 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation: 10 - 60 bar
  • Consommation du fluide pour une course double: 30 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 1 s
  • Poids: 5 kg
Curso por castanha [mm] 4.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 18.0
Pressão de operação mínima [bar] 10.0
Pressão máxima de operação [bar] 60.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 60.0
Distância H [mm] 16.0
Consumo de óleo por curso duplo [cm³] 30.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 1.0
Peso [kg] 5.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)