arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 100

KSH3-LH 100

Hydraulické 2čelisťové silové svěráky

Ident.-Nr. 1463175

Auf Lager
Hydraulický silový svěrák standardní

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Dlouhý zdvih
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 16 kN
  • Zdvih na čelist: 6 mm
  • Max. výška čelisti: 60 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Provozní tlak: 10 - 120 bar
  • Spotřeba oleje / dvojitý zdvih: 30 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 1 s
  • Vlastní hmotnost: 5 kg
Zdvih na čelist [mm] 6.0
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] 16.0
Min. provozní tlak [bar] 10.0
Max. provozní tlak [bar] 120.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.01
Max. výška čelisti [mm] 60.0
Vzdálenost H [mm] 16.0
Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] 30.0
Zavírací/otevírací čas [s] 1.0
Vlastní hmotnost [kg] 5.0

Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).