OPUS-H3 320-127
Open-center cylinder
N.º de identificação 1360396
클램핑 실린더 표준 버전
제품 특징:
제품 특징:
- Open-center cylinder
- 관통 구멍: 127.5 mm
- 피스톤 스트로크: 40 mm
- 피스톤 표면: 325 cm²
- 45바의 장력: 144 kN
- 오일 누출률: 12 l/min
- 최대 작동 압력: 45 bar
- 최대 회전 속도: 3200 1/min
- 중량: 61 kg
Detalhes técnicos
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3200.0 |
|---|---|
| 피스톤 표면 [cm²] | 325.0 |
| 피스톤 스트로크 [mm] | 40.0 |
| 관통 구멍 [mm] | 127.5 |
| 최대 압력 [bar] | 45.0 |
| 45바의 장력 [kN] | 144.0 |
| 오일 누출률 [l/min] | 12.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.54 |
| 전력 소모 [kW] | 2.5 |
| 중량 [kg] | 61.0 |