arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
OPUS-V 85 Ilustração semelhante

OPUS-V 85

Cilindro de centro fechado

N.º de identificação 823321

Cilindro de fixação versão padrão

Características do produto:
  • Cilindro de centro fechado
  • Passagem para fornecimento de mídia: 12.5 mm
Dados técnicos:
  • Curso do pistão: 32 mm
  • Superfície do pistão: 48 cm²
  • Força de tração a 40 bar: 19 kN
  • Taxa de vazamento de óleo: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Pressão máxima de operação: 70 bar
  • Velocidade de rotação máx.: 7000 1/min
  • Peso: 8 kg
Vitesse de rotation max. [1/min] 7000.0
Surface du piston [cm²] 48.0
Course du piston [mm] 32.0
Pression admissible max. [bar] 70.0
Force de traction à 40 bars [kN] 19.0
Quantité de fuite d'huile [l/min] 1.5
Moment d'inertie [kgm²] 0.012
Poids [kg] 8.0