WDP-5X-SM 99-120
Módulos de empilhamento
N.º de identificação 471608
Sistema de fixação modular para fixação direta da peça - versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Módulo de empilhamento
- Unidade de transferência de mídia integrada
- Dimensões: Ø99 x 120 mm
- Força de tração: 10 - 25 kN
- Força de retenção: 50 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Torque de atuação: 20 - 50 Nm
- Peso: 5.5 kg
Detalhes técnicos
| Altura H [mm] | 120.0 |
|---|---|
| Força de tração mínima [kN] | 10.0 |
| Força de tração máxima [kN] | 25.0 |
| Interface do módulo de força de retenção [kN] | 50.0 |
| Min. momento de atuação [Nm] | 20.0 |
| Momento de atuação máx. [Nm] | 50.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 5.5 |
Escopo de fornecimento
Módulo de empilhamento