TENDO WZS FLANGE Ø3/4"x111
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
N.º de identificação 28003747
TENDO WZS FLANGE Ø3/4"x111, Porta-ferramentas de retificação de ferramenta
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
- TENDO WZS
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Interface do porta-ferramentas: FLANSCH/FLANGE
- Diâmetro de fixação D1: 3/4"
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 80 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Detalhes técnicos
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO WZS |
| Rozhraní upínače nástrojů | FLANSCH/FLANGE |
| Upínací průměr D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 41.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 80.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.0 |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč