PAL S 159 x 159
不带夹持装置的夹持托盘
N.º de identificação 471010
标准夹持托盘
产品特性:
产品特性:
- 客户精加工的顶面
- 底部单向定位销 SPx 40,带分度销 IXB V1
- 尺寸: 159 x 159 x 20 mm
- 材料: 钢
- 平面平行度: 0.02 mm
- 重量: 4.2 kg
Detalhes técnicos
| 长度 [mm] | 159.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 159.0 |
| 高度 H [mm] | 20.0 |
| 材料 | 钢 |
| 平面平行度 [mm] | 0.02 |
| 重量 [kg] | 4.2 |
标配范围
夹持托盘、定位销、铝手柄、圆柱销、分度销