arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SEP 270-3

SEP 270-3

Prolongadores de Altura do Dispositivo de Fixação

N.º de identificação 471520

Extensão da altura do dispositivo de fixação padrão

Características do produto:
  • Preparação ideal para vários dispositivos de fixação
  • Pino de fixação de uma via inferior SPx 40 com pino de indexação IXB V1
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø280 x 120 mm
  • Plano de trabalho de posição angular: 3 x 45°
  • Passo angular: 3 x 120°
  • Peso: 31 kg
Diâmetro [mm] 280.0
Peso [kg] 31.0

Escopo de fornecimento
Suportes de pirâmide, pinos de fixação, pinos de indexação, parafuso com olhal; sem dispositivo de aperto