VAT3-DW 400
Upínací věže VERO-S
ID 1334327
Upínací bloky s upínacími svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dvojitá upínací věž se systémem pro rychlou výměnuá palet VERO-S pro horizontální centra.
- Na stranu (jsou 2) 6x NSE-T3 138-V1 v rozteči 200 mm
- Spouštění modulů u každé řady pomocí rychlé spojky
- Centrální turbo funkce pomocí rychlé spojky
- Základová deska: 400 x 400 mm
- Rozměry věže: 380 x 182 x 713 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Vlastní hmotnost: 206 kg
- Upínací prostředky: NSE-T3 138-V1
- Rozměry: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Přítlačná síla: 7 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 24 kN
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Aktivační tlak: 6 bar
Detalhes técnicos
| Velikost palety | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Vlastní hmotnost [kg] | 206.0 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, krytka, přepravní šrouby, návod k obsluze bez upínacích čepů, bez uzavírací spojky