arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EZU 35-EC-M-B Ilustração semelhante

EZU 35-EC-M-B

Garras autocentrantes

N.º de identificação 1582090

Garras autocentrantes EZU, Tamanho: 35, elétrico, com manutenção da força de preensão: M (freio de ímã permanente), Interface de comunicação: EtherCAT

  • Curso por castanha: 35 mm
  • Min. força de preensão: 390 N
  • Máx. força de preensão: 1560 N
  • Fonte de energia: 24 V
  • Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Skok na szczękę [mm] 35.0
Min. siła chwytania [N] 390.0
Maks. siła chwytania [N] 1560.0
Utrzymanie min. siły chwytania [%] 80
Utrzymanie maks. siły chwytania [%] 100
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 125.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.8
Powtarzalność (chwytu) [mm] 0.02
Powtarzalność (pozycjonowanie jednokierunkowe) [mm] 0.05
Powtarzalność (pozycjonowanie dwukierunkowe) [mm] 0.15
Czas zamykania [s] 0.6
Czas otwierania [s] 0.6
Maks. prędkość (pozycjonowanie) [mm/s] 40.0
Maks. przyspieszenie [mm/s²] 250.0
Masa [kg] 4.46
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 55.0
Stopień ochrony IP, elektronika 67
Klasa ochrony IP, prowadnica/szczęka bazowa 40
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 5
Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 2015
Napięcie znamionowe [V] 24.0
Interfejs komunikacyjny EtherCAT
Znamionowy pobór prądu BasicGrip [A] 0.82
Maks. pobór prądu BasicGrip [A] 1.59
Znamionowy pobór prądu StrongGrip [A] 2.76
Maks. pobór prądu StrongGrip [A] 3.98
Znamionowy pobór prądu układu logicznego [A] 0.16
Maks. pobór prądu układu logicznego [A] 0.2
Moment Mx maks. [Nm] 48.0
Moment My maks. [Nm] 75.0
Moment Mz maks. [Nm] 43.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 1200.0

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Powtarzalność (chwytu)
rozumiana jako rozrzut rzeczywistej pozycji na każdą szczękę podczas 100 kolejnych ruchów zamykania lub otwierania na sztywnym detalu lub stałym zderzaku w niezmiennych warunkach.

Powtarzalność (pozycjonowanie jednokierunkowe)
rozumiana jako rozrzut rzeczywistych położeń szczęk bazowych względem położenia docelowego w stałych warunkach, w 100 następujących po sobie cyklach ruchu w tym samym kierunku

Powtarzalność (pozycjonowanie dwukierunkowe)
rozumiana jako rozkład rzeczywistych położeń szczęk bazowych względem położenia docelowego w stałych warunkach, w 100 następujących po sobie cyklach ruchu w obu kierunkach.

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.

Czasy zamykania i otwierania (pozycjonowanie)
Czasy zamykania i otwierania stanowią jedynie czasy ruchu palców z maks. prędkością, maks. przyspieszeniem oraz przy przestrzeganiu maksymalnej dopuszczalnej masy na palec; ponadto odnoszą się do 50% dostępnego skoku na szczękę w wersji podstawowej.

Maks. prędkość (pozycjonowanie) i maks. przyśpieszenie
to prędkość i przyspieszenie działające na każdą szczękę.

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stal, zabezpieczona przed korozją

Gwarancja
24 miesiące lub 5 milionów cykli BasicGrip / 3 miliony cykli StrongGrip (jeden cykl składa się z pełnego procesu chwytania: „Otwórz chwytak” i „Zamknij chwytak”)

Zakres dostawy
Chwytak wraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zestawem akcesoriów z tulejami centrującymi do montażu chwytaka i palców. Instrukcje i oprogramowanie dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals i schunk.com/downloads-software.