FIN WTR-A 100
TANDEM 附件
N.º de identificação 1485599
动力虎钳附件
产品特性:
产品特性:
- 机械手手指
- 适用于自动化卡爪更换
- 适用于平动型机械手: PGN-plus 80-1, PGN-plus-P 80-1
- 尺寸: 44 x 32 x 50 mm
- 材料: 铝
- 重量: 0.3 kg
Detalhes técnicos
| Comprimento [mm] | 44.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 32.0 |
| Altura [mm] | 50.0 |
| Adequado para o tamanho | 100 |
| Peso [kg] | 0.3 |