SGV-E 40-64-34.9
Ganasce regolabili
ID 1327116
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia regolabile, liscia
- Interfaccia 1: W-40
- Interfaccia 2: W-SEI
- Adatto per: KSM2 90
- Dimensioni: 40 x 64 x 34,9 mm
- Peso: 0.9 kg
Specifiche tecniche
| Largeur [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 64.0 |
| Hauteur [mm] | 34.9 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.9 |
Etendue de la livraison
Mors du système ; sans inserts de serrage