SLH 35-0780
Säulenaufbausystem Hohlsäule
ID 313868
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 35
- Länge: 780 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 780.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |
ID 313868
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 780.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |