arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EWB-TSJ 265 Similar a la imagen

EWB-TSJ 265

Mordazas base

ID 160741

EWB-TSJ 265, Mordazas base

Propiedades del producto:
  • Dentado: Dentado recto
  • Montaje: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 16 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
  • Material suministrado: Incluidas tuercas en forma de T NJ 102 con tornillos cilíndricos
Herramientas:
  • Descubra la variedad de nuestras mordazas base para sus chucks para torno y encuentre las mordazas superiores adecuadas simplemente haciendo clic en "Herramientas" en nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Product group Base jaws
Mounting 1.5 mm x 60°
Serration Straight serration
Slot width N [mm] 16.0
Width B [mm] 45.0
Width B1 [mm] 45.0
Height H [mm] 53.5
Length L [mm] 110.0
Screws M12
m/set [kg] 5.3