ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP2
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 819173
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 62 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 5
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 7.7 mm
- Zahnteilung: 6 mm
- Max. Spannkraft: 160 kN
- Max. Drehmoment: 210 Nm
- Max. Drehzahl: 4200 1/min
- Gewicht: 33.8 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 5 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 4200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 160.0 |
| Max. torque [Nm] | 210.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.7 |
| Tooth pitch [mm] | 6.0 |
| Height H with flange [mm] | 110.0 |
| Weight [kg] | 33.8 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual