arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBS-T-W 260-56 Abbildung ähnlich

SBS-T-W 260-56

Zubehör Drehfutter Standard

Ident.-Nr. 8703692

Lieferzeit auf Anfrage
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
  • Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
  • Passend zu: ROTA THW plus 260-81
Technische Daten:
  • Durchmesser: 56.5 mm
  • Gewicht: 2.9 kg
ØA [mm] 81.0
B [mm] 33.0
ØC [mm] 51.0
ØD [mm] 56.5
E min. [mm] 33.0
E max. [mm] 110.8
F [mm] 76.4
ØG [mm] 35.0
H M5x10
K M27
Gewicht [kg] 2.9