arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8x120 Abbildung ähnlich

TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8x120

Hydrodehnspannfutter

Ident.-Nr. 1319656

Auf Lager
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8x120, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Slim 4ax
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
  • Spanndurchmesser: 8 mm
  • Auskraglänge: 120 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 23 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO Slim 4ax
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.9
G M6
Min. Drehmoment [Nm] 23.0
Gewicht [kg] 1.2
Kühlmitteldicht ja

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich