SGS-B 70-26.5-24
Steel jaws
ID 1465350
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Steel jaw, movable
- Quick-change jaw
- Suitable for: KSC mini
- Dimensions: 70 x 26,5 x 24 mm
- Weight: 0.2 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 26.5 |
| Altezza [mm] | 24.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.2 |