arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GFD mini

GFD mini

手动装夹系统
紧凑设计!手动!多功能!— 扁平装夹系统,具备间隔为 52 x 52 mm 和 96 x 96 mm 的四个夹持销。

优势 - 您将获益

  • 适用于小型 SCHUNK 虎钳的精密装调系统
    快捷地更换 KSC mini,KSC3 和 KSC3-K 系列虎钳,适用于小型零件加工。
  • 设计极为扁平
    最大化利用机床空间
  • 高下拉力
    确保加工过程中的过程可靠性
  • 定位销的双重支撑
    夹持装置尺寸稳定,低振动夹持
  • 易于搬运
    快速拆卸和清洁
  • 适形、自锁锁定
    在整个过程中保持完全的下拉力
  • 出色的性价比
    托盘解决方案的理想应用
  • 最佳的工件可及性
    特别适合于 5 面机加工

选件和特殊信息

  • 机械式装夹系统,便于搬运,节省装调时间
    借助 KONTEC GFD mini,SCHUNK 为客户提供了一种非常扁平的手动装夹系统,能够与小型虎钳完美匹配。使用规格为 52 x 52 mm 或 96 x 96 mm,下拉力为 17 kN 的四个定位销可快速轻松地安装虎钳。高下拉力使系统具备卓越的刚性。它能够实现低振动夹持,且由于采用了自锁机构,过程可靠性高。KONTEC GFD mini 有氮化钢制成的安装、组合和五轴板,以及专门用于托盘自动化的硬质阳极氧化铝制成的多工位夹持系统。根据客户要求,该装夹系统提供了一种经济高效的方法,可缩短装调时间并延长设备运行时间。