arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBW-H 65-8.6-40

GBW-H 65-8.6-40

Ganascia morbida

ID 430706

Disponibile in magazzino
Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia morbida, orizzontale
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 65 x 8,6 x 40 mm
  • Peso: 0.2 kg
Larghezza [mm] 65.0
Profondità [mm] 40.0
Altezza [mm] 8.6
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.2

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce