arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSH3-S

KSH3-S

Hydraulische 2-Backen-Kraftspannblöcke
带补偿功能的紧凑型液压强力夹具,可减少长工件的振动和变形

优势 - 您将获益

  • 补偿功能
    支持轴向卡爪补偿,从而补偿长工件的夹持
  • 满足高质量要求的楔式虎钳
    可获得理想的加工效果
  • 外部轮廓为理想的方形设计
    可以在两次装夹中完成 6 面加工,对于从侧面加工而言非常理想
  • 楔式系统具备高传动效率
    高夹持力保证夹持过程可靠
  • 带十字槽和细齿的基爪,以双接口为标准
    系统卡爪具高度灵活性
  • 采用非常长的基爪导轨,实现最佳卡爪支撑
    在长使用寿命期间提供高夹持力
  • 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
    保证长使用寿命

选件和特殊信息

  • 带补偿功能的液压夹具
    SCHUNK 的 TANDEM KSH3-S 是性能出众的液压动力虎钳,具备补偿功能。虎钳具有“浮动”活塞,可实现±0.5 mm 的卡爪补偿。因此,特别适合夹持长工件,并最大限度地减少振动和变形。所有 KSH3-S 虎钳都与 KSH3 虎钳 100% 兼容,可以完全互换。