arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBS-T-W 185-55 Illustrazione simile

SBS-T-W 185-55

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 8703235

Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Bussola di centraggio con arresto regolabile
  • Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
  • Adatto per: ROTA THW plus 185-52
Dati tecnici:
  • Diametro: 55.5 mm
  • Peso: 1.3 kg
ØA [mm] 52.0
B [mm] 23.5
ØC [mm] 51.0
ØD [mm] 55.5
E min. [mm] 23.5
E max. [mm] 110.8
F [mm] 88.4
ØG [mm] 35.0
H M5x10
K M27
Peso [kg] 1.3