SBS-T-W 315-80
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8703694
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Bussola di centraggio con arresto regolabile
- Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
- Adatto per: ROTA THW plus 315-104
- Diametro: 80.5 mm
- Peso: 4.5 kg
Specifiche tecniche
ØA [mm] | 104 |
---|---|
B [mm] | 37 |
ØC [mm] | 75 |
ØD [mm] | 80.5 |
E min. [mm] | 38 |
E max. [mm] | 105.8 |
F [mm] | 78 |
ØG [mm] | 50 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Peso [kg] | 4.5 |