GBG-W 22-22-8
Mors à crocs
ID 430708
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors réversible, grip
- Dimensions: 22 x 22 x 8 mm
- Poids: 0.02 kg
Specifiche tecniche
| Largeur [mm] | 22.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 8.0 |
| Hauteur [mm] | 22.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.02 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation