KSL3 200-1
Accessori per morse automatiche
ID 1466122
Accessori per morse automatiche
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra consolle
- Per il fissaggio della morsa automatica sulla tavola della macchina tramite perni di serraggio VERO-S o morsetti cilindrici.
- Adatto per: KSP3 200, KSH3 200
- Diametro: 352 mm
- Altezza: 24.5 mm
- Peso: 18.1 kg
Specifiche tecniche
| Altezza [mm] | 24.5 |
|---|---|
| Peso [kg] | 18.1 |
La fornitura comprende
Piastra consolle