MFPS-P-A1-L30 525 x 500
Mandrini magnetici con tecnica dei poli paralleli
ID 1358560
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo parallelo
- Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
- Con indicatore di stato brevettato sul piano magnetico per la visualizzazione dello stato di serraggio (rosso/verde)
- Senza ciclo a basso magnetismo residuo
- Dimensioni: 525 x 500 x 66 mm
- Direzione polo: Longitudinale
- Passo polare: 30 + 10 mm (acciaio + resina)
- Numero di poli: 10 (70x filettatura polo M6)
- Forza di ancoraggio: 160 N/cm²
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 100 kg
- Connessione rapida con tappo di copertura
- Posizione connessione rapida: B
- Numero di canali: 1
- Connessione: 4-PIN
- Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
- Tipo di protezione: 67
Specifiche tecniche
| L [mm] | 525.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Forza di serraggio max. [N/cm²] | 160.0 |
| Passo polare | 30 mm + 10 mm |
| Numero di poli | 10.0 |
| Connessione | 4-PIN |
| Numero di canali | 1.0 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 460 V |
| Spessore minimo pezzo [mm] | 7.0 |
| Peso [kg] | 100.0 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari