MFRS-A1-070 800 x 600
应用方形磁极技术的电磁吸盘
ID 423433
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
可替代的升级版产品:
标准磁力夹持技术
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2025-10-24
- 替换为: 1595023
- 电永磁吸盘
- 技术: 方形磁极
- 磁铁类型: ALNiCO + 钕
- 电磁吸盘有获得专利的状态显示,用于显示夹紧状态(红色/绿色)
- 没有低残磁周期
- 尺寸: 800 x 600 x 66 mm
- 磁极尺寸: 70 x 70 mm
- 磁极数量: 48(杆螺纹 M10)
- 每个磁极的最大夹持力: 7.7 kN
- 最大总夹持力: 369.6 kN
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 220 kg
- 与盖板快速连接
- 快速连接定位: A(标准位置)
- 通道数量: 1
- 连接: 4-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 67
技术细节
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 370.0 |
| Número de polos | 48.0 |
| Conexión | 4-PIN |
| Número de canales | 1.0 |
| Voltaje principal | 400 V / 460 V |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 220.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos