AFS3 IOL 176
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
IDnr. 1536492
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nachrüstbares Abfragesegment
- Ansteuerung über IO-Link
- Abfrage der Stellungen „Geöffnet“ und „Gespannt“, sowie „Geschlossen ohne Spannbolzen“
- Abfrage Palettenanwesenheit
- Passend zu: Modul Ø 176
- Abmessungen: 44 x 38,2 x 16 mm
- Anschlussgewinde: M4
- Netzspannung: 24 V DC
- Gewicht: 0.1 kg
Technische gegevens
| Fio | M4 |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.1 |
Escopo de fornecimento
Unidade de monitoramento, manual de operação