arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSL flex 260

KSL flex 260

Piastra consolle

ID 1452440

Pronto per la spedizione da magazzino
Accessori per mandrini autocentranti manuali standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra di base per tavole con scanalature a T
  • Adatto per: ROTA-M flex 2+2 260
Dati tecnici:
  • Diametro: 260 mm
  • Peso: 16 kg
La dimensione idonea del mandrino [mm] 260
Peso [kg] 16