arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGM-G3 125-26-33

SGM-G3 125-26-33

Castanhas centrais

N.º de identificação 1474208

Em estoque
Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha com grip central
  • Adequado para: KSC3 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 26 x 33 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 0.7 kg
Ancho [mm] 125.4
Profundidad [mm] 26.0
Altura [mm] 33.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.7

Material suministrado
Mordaza del sistema