arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PSC Ø16h6-M16-55 图片仅供参考

PSC Ø16h6-M16-55

附件直接工件夹持系统,标准

ID 1398393

Disponibile in magazzino
附件直接工件夹持系统,标准

产品特性:
  • 带肩螺栓
  • 用于紧固无端箍的夹持销
技术参数:
  • 刀头直径: 20.9 mm
  • 装配直径: 16h6
  • 螺纹 : M16
  • 螺钉长度: 55 mm
  • 重量: 0.1 kg
刀头直径 [mm] 20.9
装配直径 16h6
螺纹 M16
螺钉长度 [mm] 55.0
重量 [kg] 0.1

标配范围
带肩螺栓