arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AOV-10-5 Illustration similaire

AOV-10-5

Ponceuse excentrique

ID 1434817

Exzenterschleifer AOV, Baugröße: 10, pneumatisch

  • Ausgleichsweg Z: 12.7 mm
  • Kraft Fz max.: 66.7 N
Schleiftellergröße 125 mm (5'')
Ausgleichsweg Z [mm] 12.7
Empfohlener Ausgleichsweg [mm] ± 5
Min. Ausgleichskraft Ausfahren [N] 13.3
Max. Ausgleichskraft Ausfahren [N] 66.7
Min. Ausgleichskraft Einfahren [N] 6.7
Max. Ausgleichskraft Einfahren [N] 33.3
Min. Ausgleichsdruck [bar] 1.0
Max. Ausgleichsdruck [bar] 4.1
Schleifhub [mm] 5.0
Leerlaufdrehzahl [1/min] 10000.0
Betriebsdruck [bar] 6.2
Geräusch-Emission [dB(A)] < 85
maximaler Luftverbrauch [l/s] 9.5
Luftanschluss Motor 10 mm
Luftanschluss Ausgleich 4 mm
Eigenmasse [kg] 2.68
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 35.0
Durchmesser D [mm] 125.0
Höhe Z [mm] 148.0
Kraft Fz max. [N] 66.7

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Umgebungsbedingungen
Bitte beachten Sie, dass die Einheit nicht zum Einsatz im Kühlmittelbereich geeignet ist.

Befestigung
am Roboterarm oder als stationäre Einheit

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte (<5 µm, trocken) und geölte Druckluft (2-3 Tropfen pro Stunde)

Gewährleistung
24 Monate