arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

助力生产全速开启!

VERO-S 系统可实现秒极工件更换:操作简便、可靠且精度出众。
反复循环,性能始终如一。

停机会造成时间和产能损失。借助 VERO-S 快换托盘系统,可以将装调时间缩短到数秒钟,为柔性制造向自动化生产升级奠定基础。可重复定位接口确保高过程可靠性、高系统可用性以及高性价比的作业流程。

现在咨询应用方案

适配各类加工任务,兼顾当下与未来生产需求

Contenido disponible próximamente

生产需求一直在变化。
VERO-S 系统也随之持续调整。

今天可实现单件加工,明天支持批量生产,之后即可拓展机床自动化上下料。模块化设计使 VERO‑S 能够灵活地适应新要求。拥有逾 1000 种可选组合,几乎能够为各类夹持工况提供适配方案。这意味着您的生产作业能够从容应对未来各类生产挑战。

灵活调节

NSE3 138

NSE3 138

夹持模块
ID 1313721
Disponibilidad limitada
NSA3 160

NSA3 160

托盘模块
ID 1531280
Disponible
NSL3 400

NSL3 400

夹持系统
ID 1323572
Disponible
NSL3 turn 450-3

NSL3 turn 450-3

Estaciones de sujeción
ID 1323582
Plazo de entrega bajo petición

采用自锁机构,始终保持夹持可靠

KONTEC-KSC3 SKQ TENDO EC-VERO-S

专为实现高过程可靠性而设计:即使发生压力下降,自锁机构仍可稳固保持工件与夹具的夹持定位。这确保加工过程高度稳定,让您可以始终信赖这套夹持技术。

无需维护,因此无需停机。

设备高效运转,充分释放产能VERO‑S 的密封设计能够实现多年可靠运行,无需维护。这样可以降低维护成本,防止意外停机,确保持续的高系统可用性。

VERO-S 应用示例

实现机床自动化的完美搭档

TANDEM-KRP3 特殊夹爪、VERO-S-NSL 系列、NSR 系列

自动化制造之路始于标准化可靠工艺。使用 VERO-S,可为工件、夹具和其他装置的自动更换提供理解先决条件。可重复定位的接口减少了对手动干预的需求,简化自动化方案设计,让机床充分适配未来的生产要求。

探索机床自动化

实际应用案例

焦点:VERO-S,缩短装调时间、减少停机时间的解决方案。

建议

Contenido disponible próximamente

工件夹持技术部门客户管理

Teléfono +49-7572-7614-1300

Escribir un correo electrónico

利用快换托盘技术,充分提升机床生产效率

缩短机加工过程的装调时间,是提高制造行业盈利能力的主要因素之一。在数控加工中心,装调和校准期间的机床停机会降低生产效率。应对这一挑战的最终解决方案是引入机加工零点技术。这样可以建立静态、通用且高度精确的参考点,无需在每次新操作时重新校准机床零点。

使用机加工快换系统时,所有工件的准备工作都在机床外进行(外部装调)。SCHUNK VERO-S NSE3 模块系列是专门为此目的而开发的。获得专利的双行程系统和集成增压功能,使该模块的下拉力比原来提升高达 250%,即使在最苛刻的条件下也能实现无振动切削。

使用 VERO-S NSE3 的实际效果包括:

  • 装调时间最多可减少 90%,极大提高主轴利用率。
  • 可快速更换托盘和工件,微米重复精度 < 0.005 mm。
  • 高效运行,标准系统压力仅为 6 bar ,无需压力增强器。

常见问题: 装夹调试与零点设定

什么是面向生产加工的快换托盘系统?

快换托盘系统是一种先进的夹持技术,可在 CNC 机床上建立固定不变的基准零点。SCHUNK VERO-S NSE3 模块被认为是市场上同类产品的标杆,在灵活性方面优于大多数传统 气动夹持装置 。通过夹持锥面和拉钉,可在一次操作中定位并夹持工件。确保稳定可靠的夹持力和小于 0.005 mm 的重复精度,无需重新找正。

VERO-S 如何帮助缩短装调时间?

VERO-S 通过在 CNC 机床外部完成工件预装(外装调),以此缩短装夹时间。凭借快换技术,可在加工完成后几秒钟内更换托盘或工件。这些模块完全密封且无腐蚀,可将机床停机时间缩短多达 90%,并确保机床为真正的 自动化 做好充分准备,即使在有冷却液和切屑的情况下也能保证高可靠性。

VERO-S NSE3 是否与以前的安装系统兼容?

是,可保证兼容性。SCHUNK VERO-S NSE3 138 快换托盘模块在安装时能够与以前的版本(NSE plus 138 模块)100% 兼容。这意味着模块可以 1:1 互换,不会导致任何处理错误。
这种灵活性使升级生产线变得快速安全。这种集成方案非常适用于复杂系统,例如 5 轴加工中心 。

想知道可以节省多少时间和费用?

我们的技术专家很乐意向您展示如何将 VERO-S 集成到您当前的数控生态系统中。 联系我们 或者在“产品详情”下查看技术数据。