iTENDO² easy connect Magnetic
Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství
ID 1532118
iTENDO² easy connect Magnetic
- Řada: iTENDO²
- Není součástí dodávky: Neobsahuje upínač nástrojů iTENDO². Objednejte si iTENDO² s příslušným rozhraním stroje samostatně.
技术细节
| Technologie | Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství |
|---|---|
| Řada | iTENDO² |
| Analogový výstup [V] | 10.0 |
| Rychlost přesunu dat [Hz] | 100.0 |
| Úložiště | 64 (předvolba iTENDO²) |
Provedení
S iTENDO² easy connect lze iTENDO² připojit ke stroji přes I/O rozhraní a naměřená data z iTENDO² jsou poskytována při 100 Hz na analogovém rozhraní. Výsledkem je, že systémy vyšší úrovně, jako je stroj nebo stávající systém monitorování procesů, mohou zpracovávat signál iTENDO².
Konfigurace se provádí pomocí podložky iTENDO².
Individuální
Snadné připojení chytrého upínače nástrojů iTENDO² ke stroji
Rozšířený sběr dat - „nejblíže k dílu“ pro váš stávající systém
Vysoká kvalita dat - díky přímému záznamu procesních dat na posledním neopotřebitelném dílu
Rozsah dodávky
Podložka iTENDO², bezdrátový přijímač pro strojovnu s magnetickým upínáním, kabelem o délce 15 m, modulem ovládací skříně Connect Box