arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80 图片仅供参考

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80

液压刀柄

ID 206342

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Slim 4ax
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 8 mm
  • 突出长度: 80 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 23 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Slim 4ax
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 38.2
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 54.0
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 23.0
Peso [kg] 0.9
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

MQL (lubricación de cantidad mínima)
Versión adecuada para MQL

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta