TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6x120
液压刀柄
ID 1319655
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6x120, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Slim 4ax
- 刀具夹持接口: SK 40
- 夹持直径: 6 mm
- 突出长度: 120 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 16 Nm
技术细节
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Slim 4ax |
| ツールバーインターフェース | SK 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| クランプ径 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 36.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.9 |
| G | M5 |
| 最小トルク [Nm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 1.2 |
| 冷却剤対応 | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。