TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS
液压刀柄
ID 216557
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Turn
- 刀具夹持接口: DSE
- 带一个驱动螺钉的型式,用于内径/外径夹持
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 18 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 220 Nm
技术细节
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Turn |
| Interfaz del portaherramientas | DSE |
| Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
| D3 [mm] | 56.0 |
| D5 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 32.3 |
| L [mm] | 68.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 18 mm / 0.7" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M10x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 220.0 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Totalmente cilíndrico para herramientas accionadas
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta