arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CC ER 11 Ø3.5-4 图片仅供参考

CC ER 11 Ø3.5-4

ER 筒夹

ID 280106

CC ER 11 Ø3.5-4, ER 筒夹
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 用于夹持直径: Ø3.5 - 4
  • 直径: 4 mm
  • 长度 L1: 18 mm
  • 回转精度: ≤ 0.005 mm
DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
用于 ER 11
用于夹持直径 Ø3.5 - 4
D2 [mm] 11
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18
重量 [kg] 0.034
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B