arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CC ER 16 Ø9/32 图片仅供参考

CC ER 16 Ø9/32"

ER 筒夹

ID 1403952

CC ER 16 Ø9/32", ER 筒夹
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 用于夹持直径: Ø9/32"
  • 直径: 9/32"
  • 长度 L1: 27.5 mm
  • 回转精度: ≤ 0.005 mm
DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
用于 ER 16
用于夹持直径 Ø9/32"
D2 [mm] 16
D3 [mm] 17
L1 [mm] 27.5
重量 [kg] 0.021
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B