arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SKP HSK 32 图片仅供参考

SKP HSK 32

夹持力测试仪

ID 205961

SKP HSK 32, 夹持力测试仪
  • 面向接口: HSK 32
  • 直径: 32 mm
面向接口 HSK 32
D1 [mm] 32
D2 [mm] 36.5
L1 [mm] 102
L2 [mm] 205
重量 [kg] 1