arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SKP HSK 80 图片仅供参考

SKP HSK 80

夹持力测试仪

ID 205965

SKP HSK 80, 夹持力测试仪
  • 面向接口: HSK 80
  • 直径: 80 mm
面向接口 HSK 80
D1 [mm] 80
D2 [mm] 54.5
L1 [mm] 135
L2 [mm] 263
重量 [kg] 3.48