arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KMRS HSK 40 图片仅供参考

KMRS HSK 40

冷却液管道键

ID 9799151

KMRS HSK 40, 冷却液管道键
  • 面向接口: HSK 40
  • 直径: 8 mm
面向接口 HSK 40
D1 [mm] 8.0
D2 [mm] 11.0
L1 [mm] 111.0
重量 [kg] 0.05