arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KMR SCHUNK CAPTO C8

KMR SCHUNK CAPTO C8

冷却液管

ID 1422540

KMR SCHUNK CAPTO C8, 冷却液管
  • 面向接口: SCHUNK CAPTO C8
  • 直径: 10 mm
  • 螺纹 : M20x2
面向接口 SCHUNK CAPTO C8
D1 [mm] 10.0
L1 [mm] 15.0
L2 [mm] 31.5
G M20x2
重量 [kg] 0.09
带两个 O 型圈的 HSK 设计 - 轴向密封 - 符合 DIN 69895