RAM 数据采集器
RAM 数据采集器
数据芯片可安装在所有带 SK、BT、HSK 和 SCHUNK CAPTO 接口的 SCHUNK 刀柄上。它用于在刀柄识别系统中收集数据和对刀柄明确分类。数据载体所需的电力和数据均通过电感耦合由读写头提供。数据传输的安全性已通过可靠度测试。
功能
细节图片
Principe de fonctionnement
Principe de fonctionnement
Les cycles de lecture des puces de codification sont illimités. La distance maximale de lecture/écriture est de 2,5 mm. Le nombre maximum de cycles de programmation à une température ambiante maximale de 70 °C est de 500 000. Le nombre maximal de cycles de programmation à une température ambiante maximale de 30 °C est de 1 000 000.
Les têtes suivantes de lecture/écriture peuvent être utilisées pour : BIS-C 300/302/305/306/325.